Soporte para señalización de regletas de bornes - KLM-A + ESL 44X7 - 0809421

La figura muestra una combinación de las variantes KLM-A y ESL 44 x 7

Marcador de regletas de bornes y tiras de rotulación ESL... , de altura ajustable, empléese con los soportes finales E/UK, E/NS 35 N, o CLIPFIX 35, superficie útil de la tira de rotulación: 44 x 7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0809421
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918201821
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,290 g
Número de tarifa arancelaria 39269097