Tira Zack plana - ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808820

La figura muestra las variantes ZBF 4 –SIN ROTULAR, -LGS:NÚMEROS SUCESIVOS, -QR:NÚMEROS SUCESIVOS y -SO/CMS

Tira Zack plana, Tiras, blanco, Rotulado, Rotulación transversal: Números correlativos de 1-10, 11-20 etc. hasta 91-100, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 4 mm, Superficie útil: 4,2 x 5,2 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
  • Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
  • Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Las tiras de rotulación en blanco se pueden rotular individualmente a través de plotter o manualmente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0808820
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 71 (C-5-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,300 g
Número de tarifa arancelaria 49119900