Manguito de identificación de conductores - PMH 0:(200X0-9,400X1) - 0808435

La figura muestra una combinación entre mayúsculas, símbolos y números en las variantes PMH -0, -2 y -4

Manguito de identificación de conductores, amarillo, Rotulado, Longitudinal: Números correlativos 0-9, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: 1,4-2,5 mm, Superficie útil: 3,2 x 2,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0808435
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918170035
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 110,240 g
Número de tarifa arancelaria 49119900