Material de grabado - GPE 60X12 WH/R - 0807630

La figura muestra la variante GPE 20x8 WH

Material de grabado, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: P1 ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 60 x 12 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Grabable con P1 ENGRAVING UNIT
  • Fácilmente rotulable con CMS-P1-PLOTTER
  • Material de dos capas
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores GPE ... de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • La hoja adhesiva utilizada garantiza una gran adhesión incluso en superficies irregulares
  • La placa de índices consta de índices individuales autoadhesivos y prefabricados

Datos mercantiles

Clave de pedido 0807630
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 284 (C-5-2015)
EAN 4017918168704
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,570 g
Número de tarifa arancelaria 39203000