Lámina de tiras Zack planas - ZBFM 5/OG:UNBEDRUCKT - 0807180

La figura muestra la variante ZBM y ZBFM en color blanco

Lámina de tiras Zack planas, Estera, naranja, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5,2 mm, Superficie útil: 5 x 4,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0807180
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 403 (CL-2005)
EAN 4017918157548
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,210 g
Número de tarifa arancelaria 39269097