Material de grabado - GPE 20X 7 WH - 0806990

Material de grabado, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, clase de montaje: pegado, superficie útil: 20 x 7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Grabable con P1 ENGRAVING UNIT
  • Fácilmente rotulable con CMS-P1-PLOTTER
  • La hoja adhesiva utilizada garantiza una gran adhesión incluso en superficies irregulares
  • Material de dos capas
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores GPE ... de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • La placa de índices consta de índices individuales autoadhesivos y prefabricados

Datos mercantiles

Clave de pedido 0806990
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 348 (C-3-2017)
EAN 4017918153342
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,140 g
Número de tarifa arancelaria 39203000