Material de grabado - GPE 20X 8 WH - 0806945

Material de grabado, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 20 mm x 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Fácilmente rotulable con CMS-P1-PLOTTER
  • Grabable con P1 ENGRAVING UNIT
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores GPE ... de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • La hoja adhesiva utilizada garantiza una gran adhesión incluso en superficies irregulares
  • Material de dos capas
  • La placa de índices consta de índices individuales autoadhesivos y prefabricados

Datos mercantiles

Clave de pedido 0806945
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 284 (C-5-2015)
EAN 4017918145019
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,000 g
Número de tarifa arancelaria 39203000