Material de grabado - GPE 22X12 WH - 0806929

La figura muestra la variante GPE 20x8 WH

Material de grabado, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: pegado, Superficie útil: 22 x 12 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Fácilmente rotulable con CMS-P1-PLOTTER
  • Grabable con P1 ENGRAVING UNIT
  • Material de dos capas
  • La hoja adhesiva utilizada garantiza una gran adhesión incluso en superficies irregulares
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores GPE ... de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • La placa de índices consta de índices individuales autoadhesivos y prefabricados

Datos mercantiles

Clave de pedido 0806929
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 284 (C-5-2015)
EAN 4017918145064
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,910 g
Número de tarifa arancelaria 39203000