Hoja de identificación - SK U TR:UNGESTANZT - 0806699

La figura muestra una variante del artículo

Hoja de identificación, DIN A4, transparente, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, Sistemas de impresión Office, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 297 x 210 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0806699
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 373 (CL-2002)
EAN 4017918138721
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,800 g
Número de tarifa arancelaria 39199080