Sujeta-cables - PKBV 200X4,6 - 0806660

La figura muestra las variantes KMV y PKBV 130x4,6

Brida de acero, inoxidable, antimagnética

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Los sujetacables pueden apretarse fácilmente con la herramienta UNIFOX-CT ... y cortarse en una sola operación
  • Las bridas sujetacables de acero de ley son ideales para los marcadores de cables WMTB, KMK 2 y KMK 4 de Phoenix Contact
  • Estabilizados a rayos UV (negro), para uso en instalaciones exteriores
  • Los sujetacables pueden utilizarse en interiores o en exteriores, incluso en condiciones industriales desfavorables
  • Para agrupar cables de control y otros conductores
  • Transparentes, para aplicaciones estándar

Datos mercantiles

Clave de pedido 0806660
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 382 (CL2-2011)
EAN 4017918138707
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,550 g
Número de tarifa arancelaria 73269098