Placa de grabado - GPK/SK 610X610X1,5 ... - 0806589

La figura muestra distintas variantes del artículo

Placa de grabado, Placa, conforme a requisitos cliente, sin rotular, rotulable con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, clase de montaje: pegado, superficie útil: 610 x 610 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0806589
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918138660
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 576,000 g
Número de tarifa arancelaria 39203000

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar