Placa de grabado - GPK/SK 610X610X1,5 WH/BK - 0806518

La figura muestra distintas variantes del artículo

Placa de grabado, Placa, blanco, sin rotular, rotulable con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 610 x 610 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0806518
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918138592
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 666,000 g
Número de tarifa arancelaria 39203000