Tira Zack - ZB 4/WH-100:UNBEDRUCKT - 0805810

La ilustración muestra las variantes ZB 4- UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, -QR:FORTL.ZAHLEN y CUS

Tira Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 4,2 mm, Superficie útil: 4,2 x 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
  • Las tiras de rotulación en blanco se pueden rotular individualmente a través de plotter o manualmente
  • El sistema de tiras Zack ZB permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0805810
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 63 (C-5-2015)
EAN 4017918138073
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,920 g
Número de tarifa arancelaria 39269097