Tira de rotulación - ES/KLM -GB - 0805726

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten KLM und ESL 26 x 6

Hoja grande de tiras de rotulación, perforada, formato DIN A4, para marcador de regletas de bornes KLM-A, superficie útil: 25 x 6 mm, de 200 unidades

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0805726
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918137991
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,000 g
Número de tarifa arancelaria 48025700