Hoja de etiquetas de tejido - BMK 20X 8 WH - 0805470

La figura muestra la variante BMK 38x11 en color amarillo

Hoja de etiquetas de tejido, Codo, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 20 mm x 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Disponible en diferentes tamaños
  • Etiquetas autoadhesivas para rotular a mano o con plotter
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores BMK ... de forma personalizada
  • Adherencia segura incluso en superficies curvadas o irregulares, y en esquinas
  • El archivo de materiales puede descargarse en el software CLIP PROJECT bajo Descargas - "Software update - Marking".

Datos mercantiles

Clave de pedido 0805470
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 283 (C-5-2015)
EAN 4017918153458
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,320 g
Número de tarifa arancelaria 39199080