Tarjeta de tiras adhesivas - SK 5/3,8:UNBEDRUCKT - 0805409

La figura muestra la variante SK 5/3,8 NÚMEROS SUCESIVOS

Tarjeta de tiras adhesivas, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: Rotulador especial, Tipo de montaje: Pegado, para ancho de borne: 5 mm, Superficie útil: 5 x 3,8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0805409
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 502 (CL-2009)
EAN 4017918129187
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,710 g
Número de tarifa arancelaria 39199080