Tira Zack - ZB 4 :UNBEDRUCKT - 0805001

La ilustración muestra las variantes ZB 4- UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, -QR:FORTL.ZAHLEN y CUS

Tira Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 4,2 mm, Superficie útil: 4,2 x 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
  • Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • El sistema de tiras Zack ZB permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
  • Las tiras de rotulación en blanco se pueden rotular individualmente a través de plotter o manualmente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0805001
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 63 (C-5-2015)
EAN 4017918137878
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,900 g
Número de tarifa arancelaria 39269097