Marcador de cables - WMTB HF (40X12)R BU - 0804977

Marcador de cables, Rollo, azul, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: ≥6 mm, Superficie útil: 40 x 12 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El marcador posee dos orificios de sujeción por los que se fija al conductor con sujetacables PKB ...

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804977
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626284491
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.004,700 g
Número de tarifa arancelaria 39204910