Entubado termorretráctil - WMS-2 HF 38,1 (EX60)R YE - 0804538

La ilustración muestra artículos parecidos

Entubado termorretráctil, Rollo, amarillo, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: sin impresión, cortado, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 19,1-38,1 mm, Superficie útil: sin fin x 60 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El conductor que se va a marcar se inserta fácilmente dentro de la manguera y se fija arrugando la manguera
  • El entubado termorretráctil ofrece aislamiento eléctrico adicional y protección mecánica del conductor
  • Hasta cuatro marcadores por manguera separados entre sí por perforación

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804538
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626406268
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.426,600 g
Número de tarifa arancelaria 39173200