Etiqueta de tejido - EMLC (15X9)R - 0804527

Etiqueta de tejido, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 15 x 9 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Material sin halógenos
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLC ... de forma personalizada
  • Lámina de tejido con fuerza de reposición mínima
  • Permite pegar etiquetas en cantos y curvaturas
  • En el margen de temperatura de -50 °C a 150 ℃, resiste intemperie de uno a dos años

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804527
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626405681
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 208,600 g
Número de tarifa arancelaria 39269092