Entubado termorretráctil - WMS-2 HF 4,8 (EX9)R GN - 0804496

La ilustración muestra artículos parecidos

Entubado termorretráctil, Rollo, verde, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: sin impresión, cortado, clase de montaje: prolongar, rango de diámetro de cable: 2,4-4,8 mm, superficie útil: sin fin x 9 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Las mangueras siguen siendo flexibles después arrugarse
  • El conductor que se va a marcar se inserta fácilmente dentro de la manguera y se fija arrugando la manguera
  • El entubado termorretráctil ofrece aislamiento eléctrico adicional y protección mecánica del conductor
  • El conductor que se va a marcar se inserta fácilmente dentro de la manguera y se fija arrugando la manguera
  • Hasta cuatro marcadores por manguera separados entre sí por perforación
  • El entubado termorretráctil ofrece aislamiento eléctrico adicional y protección mecánica del conductor
  • Hasta cuatro marcadores por manguera separados entre sí por perforación

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804496
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626381176
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 334,400 g
Número de tarifa arancelaria 39173200