Tarjeta de tiras adhesivas - SK 7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804455

Tarjeta de tiras adhesivas, Tarjeta, blanco, Rotulado, Longitudinal: Números correlativos de 1-10, 11-20 etc. hasta 91-100, Tipo de montaje: Pegado, para ancho de borne: 7,5 mm, Superficie útil: 7,5 x 3,8 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula marcadores SK de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • La familia de rotulación SK permite rotular con tiras de identificación autoadhesivas aquellos productos que no dispongan de ranura para índice
  • La familia de rotulación SK permite rotular con tiras de identificación autoadhesivas aquellos productos que no dispongan de ranura para índice

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804455
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 93 (C-5-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,460 g
Número de tarifa arancelaria 49119900