Soporte final - E/NS 35 N BU - 0804376

La ilustración muestra la variante E/NS 35 N

Soporte final, Anchura: 9,5 mm, Altura: 32,8 mm, Longitud: 48,6 mm, Color: azul

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Rotulable en superficies grandes

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804376
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626310725
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,890 g
Número de tarifa arancelaria 39269097