Marcador de aparatos - LS-EMLP (180X180) YE - 0804348

La ilustración muestra un artículo parecido

Marcador de aparatos, Codo, amarillo, sin rotular, rotulable con: TOPMARK LASER, Tipo de montaje: pegado, Superficie útil: 180 x 180 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcado de aparatos para pegar

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804348
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626306070
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 41,320 g
Número de tarifa arancelaria 39191080