Tarjeta de tiras adhesivas - SK 5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804280

Tarjeta de tiras adhesivas, Tarjeta, blanco, Rotulado, Longitudinal: Números correlativos de 1-10, 11-20 etc. hasta 91-(99) 100, Tipo de montaje: Pegado, para ancho de borne: 5,08 mm, Superficie útil: 5,08 x 2,8 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores en formato de tarjeta se rotulan fácilmente con impresoras láser estándar
  • Los marcadores en forma de rollo pueden rotularse de forma rápida y económica con las impresoras THERMOMARK
  • La familia de rotulación SK permite rotular con tiras de identificación autoadhesivas aquellos productos que no dispongan de ranura para índice
  • Ideal para rotular conectores enchufables COMBICON
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula marcadores SK de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • La familia de rotulación SK permite rotular con tiras de identificación autoadhesivas aquellos productos que no dispongan de ranura para índice

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804280
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 92 (C-5-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,860 g
Número de tarifa arancelaria 49119900