Entubado termorretráctil - WMS 3,2 (30X5)RXL - 0804268

La imagen muestra la variante WMS 6,4 (30X10)R.

Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, Perforado, Superficie útil: 30 x 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804268
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626266831
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.100,900 g
Número de tarifa arancelaria 39173200