Etiqueta, altamente flexible - EMLF (108XE)R OG - 0804199

Etiqueta, altamente flexible, Rollo, naranja, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 108 x 48000 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLF ... de forma personalizada según indicaciones
  • Atractivo aspecto de alta calidad
  • En el margen de temperatura de -50 °C  a 90 ℃, resiste intemperie hasta ocho años
  • En el margen de temperatura de -50 °C  a 90 ℃, resiste intemperie hasta ocho años

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804199
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626234724
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.223,000 g
Número de tarifa arancelaria 39199080