Etiqueta para superficies ásperas - EML-HA (70X32)R YE - 0804188

La figura muestra una variante del artículo

Etiqueta para superficies ásperas, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 70 x 32 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804188
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626232881
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,990 g
Número de tarifa arancelaria 39199000