nuevo

Toma de corriente - EO-N/UT/LED/GN - 0804143

Toma de corriente, Cara enchufable tipo N, Conexión por tornillo, para Brasil/Sudáfrica y otros países, indicador luminoso, verde, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C, NBR 14136

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804143
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 610 (C-3-2017)
EAN 4055626226736
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar