nuevo

Toma de corriente - EO-L/UT/SH/GN - 0804127

Toma de corriente, Cara enchufable tipo L, Conexión por tornillo, para Italia y otros países, con protección contra contactos accidentales ampliada/dispositivo de seguridad, verde, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804127
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 608 (C-3-2017)
EAN 4055626226590
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g