Toma de corriente - EO-K/PT/LED/GN - 0804122

Toma de corriente, Cara enchufable tipo K, Conexión por resorte push-in, para Dinamarca y otros países, con indicador luminoso, verde, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804122
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 611 (C-3-2017)
EAN 4055626226552
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g