Toma de corriente - EO-J/UT/LED - 0804101

Toma de corriente, Cara enchufable tipo J, Conexión por tornillo, con indicador luminoso, para Suiza y otros países, gris, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804101
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 611 (C-3-2017)
EAN 4055626226361
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 50,000 g