Toma de corriente - EO-H/UT/LED - 0804076

Toma de corriente, Cara enchufable tipo H, Conexión por tornillo, para Israel, con indicación luminosa, gris, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804076
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 609 (C-3-2017)
EAN 4055626226125
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 72,170 g