nuevo

Toma de corriente - EO-G/PT/SH/LED/GN - 0804066

Toma de corriente, Cara enchufable tipo G, Conexión por resorte push-in, para Gran Bretaña y otros países, con protección contra contactos accidentales ampliada/dispositivo de seguridad, indicación luminosa, verde, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804066
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 609 (C-3-2017)
EAN 4055626226033
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g