nuevo

Toma de corriente - EO-D/UT/LED/GN - 0804004

La ilustración muestra un artículo parecido

Toma de corriente, Referencia: D, Conexión por tornillo, para India/África y otros países, con indicación luminosa, verde, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0804004
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 607 (C-3-2017)
EAN 4055626224671
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g