Etiqueta para superficies ásperas - EML-HA (51X25)R YE - 0803999

La figura muestra una variante del artículo

Etiqueta para superficies ásperas, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 51 x 25 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803999
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626232874
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 324,800 g
Número de tarifa arancelaria 39199000