Entubado termorretráctil - WMS-2 HF 3,2 (EX5)R - 0803994

La ilustración muestra artículos parecidos

Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W, cortado, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 1,5-3,2 mm, Superficie útil: sin fin x 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803994
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626225173
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 263,500 g
Número de tarifa arancelaria 39173200