Marcador de aparatos - LS-EMSP-V4A (50X30) 2H - 0803992

La figura muestra la variante

Marcador de aparatos, Placa de acero inoxidable, plateado, sin rotular, rotulable con: TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Superficie útil: 50 x 30 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803992
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626213736
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 125,090 g
Número de tarifa arancelaria 73269098