Marcador de aparatos - LS-EMLP-V4A (60X30) - 0803991

La figura muestra la variante

Marcador de aparatos, Placa de acero inoxidable, plateado, sin rotular, rotulable con: TOPMARK LASER, Tipo de montaje: pegado, Superficie útil: 60 x 30 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803991
Unidad de embalaje 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626213729
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 122,570 g
Número de tarifa arancelaria 73269098