Marcador de aparatos - LS-EMSP-AL (50X30) 2H BK - 0803990

La figura muestra la variante

Marcador de aparatos, Placa de acero inoxidable, negro, sin rotular, rotulable con: TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Superficie útil: 50 x 30 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803990
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626213712
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 86,200 g
Número de tarifa arancelaria 76169990