Marcador de aparatos - LS-EMSP-AL (78X18) BK - 0803988

La figura muestra la variante

Marcador de aparatos, Placa de acero inoxidable, negro, sin rotular, rotulable con: TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Superficie útil: 78 x 18 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803988
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626212890
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,990 g
Número de tarifa arancelaria 76169990