Impresora de transferencia térmica - THERMOFOX - 0803984

Impresora de transferencia térmica portátil para materiales en rollo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sin mantenimiento, con la probada tecnología de impresión por transferencia térmica
  • Activación sencilla con el software CLIP PROJECT
  • Impresión de etiquetas autoadhesivas, no adhesivas y entubado termorretráctil
  • La THERMOFOX imprime materiales en formato de cartucho, que incluyen el material a rotular y la cinta de tinta adecuada.
  • Guía del usuario intuitiva mediante un menú bien estructurado y teclas de entrada directa
  • Pueden integrarse 8 códigos de barras distintos y más de 300 símbolos.
  • Accionamiento alternativo mediante el software CLIP PROJECT

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803984
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626212586
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 807,000 g
Número de tarifa arancelaria 84433210