Etiqueta de rotulación - PKE 9X20 - 0803980

La figura muestra las variantes PKT y PKE

Etiqueta de rotulación, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, Tipo de montaje: Introducir, Diámetro de cable: >10 mm, Superficie útil: 9 x 20 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803980
Unidad de embalaje 12 pcs
Cantidad de pedido mínima 12 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 425 (CL-2005)
EAN 4017918007874
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,520 g
Número de tarifa arancelaria 39269097