Etiqueta de marcador de cables - MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - 0803932

Etiqueta de marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: sin fin x 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803932
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626212128
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 82,400 g
Número de tarifa arancelaria 39199000