Etiqueta de marcador de cables - MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 0803931

Etiqueta de marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: sin fin x 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803931
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626212111
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 77,800 g
Número de tarifa arancelaria 39199080