Tarjeta de tiras adhesivas - SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT - 0803922

Tarjeta de tiras adhesivas, Codo, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Sistemas de impresión Office, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 186 x 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TMT de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • La familia de rotulación SK permite rotular con tiras de identificación autoadhesivas aquellos productos que no dispongan de ranura para índice
  • La familia de rotulación SK permite rotular con tiras de identificación autoadhesivas aquellos productos que no dispongan de ranura para índice
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TMT de forma personalizada según las indicaciones del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803922
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 94 (C-5-2015)
EAN 4017918007812
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,260 g
Número de tarifa arancelaria 39199080