nuevo

Rótulo de plástico - US-EMLP-HA 24 (30X18/8) - 0803876

La figura muestra la variante

Rótulo de plástico, con orificio, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 1 de 30 x 18 mm y 1 de 30 x 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803876
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626173351
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,990 g