Etiqueta - US-EML-RS (45,7X45,7) SR - 0803826

Etiqueta, Tarjeta, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Adherir, introducir, Superficie útil: 45,7 x 45,7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803826
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626172552
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,830 g
Número de tarifa arancelaria 39199080