Etiqueta - US-EML (15X9) - 0803811

Etiqueta, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: pegado, Superficie útil: 15 x 9 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
  • Junto con las cintas entintadas de alta calidad, se obtiene un rotulado resistente para entornos rigurosos
  • Los marcadores y etiquetas pretroquelados se separan y se montan fácilmente
  • Las etiquetas UC-EMLC ... pueden retirarse sin romperse y volver a pegarse
  • El material de US-EML ... está listado en UL
  • La pequeña fuerza de reposición permite el pegado en superficies irregulares y bordes
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803811
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626172422
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,800 g
Número de tarifa arancelaria 39199080