Hoja de etiquetas DIN-A4 - BMKL 27X18 SR - 0803689

La figura muestra una variante del artículo

Hoja de etiquetas DIN-A4, Codo, plateado, sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 27 x 18 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Estas etiquetas se han diseñado especialmente para impresoras láser
  • Para el diseño personalizado de etiquetas se suministran hojas SKU ... sin troquelar
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores BMKL ... de forma personalizada según indicaciones
  • El archivo de materiales puede descargarse en el software CLIP PROJECT bajo Descargas - "Software update - Marking".
  • Imprimibles con todas las impresoras láser usuales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0803689
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 282 (C-5-2015)
EAN 4017918007645
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,730 g
Número de tarifa arancelaria 39199080